(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 内径加工用ホルダ

京セラ 内径加工用ホルダ
通常単価:
37,683
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・A-DDUN型:内径ダブルクランプホルダ(ワンアクションで強固にクランプ)。フレキシブルクーラントホールで安定加工を実現。
【用途】
・ボーリングバー
・倣い加工用
【商品仕様】
・適合チップ:DN○○1504
・適合チップ:DN○○1504
・ダブルクランプ方式
・フレキシブルクーラントホール搭載
・最大突出し量L/D=?3
・JANコード:4960664731015
・トラスココード:825-0059
・質量:4.9kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A50U-DDUNR15-63

型番
A50U-DDUNR15-63
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,683円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ 内径加工用ホルダの型番A50U-DDUNR15-63のページです。
型番A50U-DDUNR15-63に関する仕様情報を記載しております。

A50U-DDUNR15-63で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)