(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルグリップA型滑り止め付赤

メタルグリップA型滑り止め付赤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
347
通常出荷日:
4日目

【特長】
・軽くて丈夫なルミダイキャスト製グリップです。
・オートロック式スライドです。
・すべり止めゴム付きです。
・左右両用タイプです。
【用途】
・事務・軽作業用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    147
  • 適合替刃
    BA-10P・BA-50P
  • トラスココード
    853-3780
  • JANコード
    4904011014956
  • 質量(g)
    51.000
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

347

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : A400GRP-R
通常出荷日 4日目
通常単価 347

スペック

  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    147
  • 適合替刃
    BA-10P・BA-50P
  • トラスココード
    853-3780
  • JANコード
    4904011014956
  • 質量(g)
    51.000
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

メタルグリップA型滑り止め付赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)