サカセ ビジネスカセッター A3タイプ

サカセ ビジネスカセッター A3タイプ

通常単価:
15,099
通常出荷日:
8日目

【特長】
・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
・A3判が収納できるボックスタイプです。
・他に棚板付きや扉付きタイプもあります。お問い合わせください。
【用途】
・引出タイプでは使いづらい所(高い位置など)用に。
【商品仕様】
・間口(mm):386
・奥行(mm):500
・高さ(mm):337
・ボックス内寸(mm)間口×奥行×高さ:360×470×310
・JANコード:4948349103197
・トラスココード:557-2665
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • オープンタイプです。引き出しを収納することは出来ません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

15,099

型番 : A3-00A
通常出荷日 8日目
通常単価 15,099

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サカセ ビジネスカセッター A3タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)