ワルター ISO ツールホルダー

ワルター ISO ツールホルダー
通常単価:
14,696
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・内径加工用旋削ホルダーです。
【用途】
・旋削加工。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):20
・全長(mm)250
・ワルター ISO ツールホルダー
・トラスココード:803-2196
・質量:0.499kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A20S-PTFNR11

型番
A20S-PTFNR11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,696円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター ISO ツールホルダーの型番A20S-PTFNR11のページです。
型番A20S-PTFNR11に関する仕様情報を記載しております。

A20S-PTFNR11で型番確定

ワルター ISO ツールホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)