ワルター コンビネーションアダプター

ワルター コンビネーションアダプター
通常単価:
44,615
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・工具アダプターです。
【用途】
・ミーリング加工。
・切削加工用アダプター。
【商品仕様】
・アダプター:NCT80
・ワルター コンビネーションアダプター
・トラスココード:826-0515
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A170M.0.80.095.40

型番
A170M.0.80.095.40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

44,615円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター コンビネーションアダプターの型番A170M.0.80.095.40のページです。
型番A170M.0.80.095.40に関する仕様情報を記載しております。

A170M.0.80.095.40で型番確定

ワルター コンビネーションアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)