鋼典 刈込鋏 安来鋼付本職用門型2尺赤樫柄入

鋼典 刈込鋏 安来鋼付本職用門型2尺赤樫柄入
通常単価:
9,000
通常出荷日:
1日目

【特長】
・火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
・日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
・600mmの赤樫柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。
・止メが付いておらず、自分で止められるため、手のショックが少ないです。
【用途】
・一般刈込に。
【商品仕様】
・切断能力(mm):8
・刃長(mm):195
・全長(mm):845
・JANコード:4953821100137
・トラスココード:818-8006
・質量:1125g
【材質/仕上】
・刃:日立安来鋼付
・柄:樫

(i)ご注意

  • 木以外の使用はしないでください。 けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。 無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A-14

型番
A-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,000円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

鋼典 刈込鋏 安来鋼付本職用門型2尺赤樫柄入の型番A-14のページです。
型番A-14に関する仕様情報を記載しております。

A-14で型番確定

鋼典 刈込鋏 安来鋼付本職用門型2尺赤樫柄入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)