モクバ印 金柄タガネ 32mm×140mm

モクバ印 金柄タガネ 32mm×140mm

通常単価:
2,470
通常出荷日:
5日目

【特長】
・高周波焼き入れです。
・丈夫な鉄製の柄を使用しています。
・両刃設計です。
【用途】
・コンクリート等のハツリ作業に最適
・ブロック・レンガ割り作業に
【商品仕様】
・寸法(mm):32×140
・寸法(mm):32×140
・JANコード:4960408003415
・トラスココード:806-9788
・質量:1000g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,470

型番 : A13-32
通常出荷日 5日目
通常単価 2,470

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

モクバ印 金柄タガネ 32mm×140mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 平タガネ 平タガネ

    MOKUBA 通常価格: 198円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 平タガネ 平タガネ

    トラスコ中山 通常価格: 278円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フラットチゼル フラットチゼル

    MOKUBA 通常価格: 1,018円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • タガネセット タガネセット

    MOKUBA 通常価格: 1,088円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 平タガネ 平タガネ

    ミスミ 通常価格: 196円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • 平タガネ
    平タガネ

    MOKUBA

    通常価格: 198円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 平タガネ
    平タガネ

    トラスコ中山

    通常価格: 278円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 平タガネ
    平タガネ

    ミスミ

    通常価格: 196円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • フラットチゼル
    フラットチゼル

    MOKUBA

    通常価格: 1,018円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • アルミ柄千枚通しステン針
    アルミ柄千枚通しステン針

    SK-11

    通常価格: 483円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • タガネセット
    タガネセット

    MOKUBA

    通常価格: 1,088円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • タガネ(フラット)
    タガネ(フラット)

    PBスイスツールズ

    通常価格: 1,042円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 平タガネ 刃幅7~32mm
    平タガネ 刃幅7~32mm

    SK-11

    通常価格: 259円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • “エボシタガネ”
    “エボシタガネ”

    MOKUBA

    通常価格: 545円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タガネドライバー
    タガネドライバー

    PBスイスツールズ

    通常価格: 2,701円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • スロットチゼル
    スロットチゼル

    MOKUBA

    通常価格: 1,567円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • タガネ(フラット・ロング)
    タガネ(フラット・ロング)

    PBスイスツールズ

    通常価格: 1,384円~

    通常出荷日: 1日目

    当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)