ロックスリング シグマ A-1 300mm×13.0m

ロックスリング シグマ A-1 300mm×13.0m

通常単価:
130,499
通常出荷日:
4日目

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用標準ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):12.5
・全長(m):13.0
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:300×8.5
・JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
・トラスココード:851-6833
・質量:29.75kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

130,499

型番 : A-1-300X13.0
通常出荷日 4日目
通常単価 130,499

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロックスリング シグマ A-1 300mm×13.0mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)