ワルター マスターアダプター

ワルター マスターアダプター
通常単価:
36,136
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・工具アダプターです。
【用途】
・各種切削加工。
・切削加工用アダプター。
【商品仕様】
・装置側:SK40
・工具側:NCT40
・ワルター マスターアダプター
・トラスココード:803-2024
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A100M.2.40.030.40

型番
A100M.2.40.030.40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36,136円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター マスターアダプターの型番A100M.2.40.030.40のページです。
型番A100M.2.40.030.40に関する仕様情報を記載しております。

A100M.2.40.030.40で型番確定

ワルター マスターアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)