ターボディスク

ターボディスク
通常単価:
1,700円~
通常出荷日:
7日目~

【特長】
・特殊ベースに羽根を埋め込む製法により強度と安全性を高めた製品です。
【用途】
・金属溶接後のビード取りなど

型番

16 の型番候補があります候補を表示

型番
99-660-100X16-40
99-660-100X16-60
99-660-100X16-80
99-660-100X16-100
99-660-100X16-120
99-660-100X16-150
99-660-100X16-180
99-660-100X16-240
99-660-165X22-40
99-660-165X22-60
99-660-165X22-80
99-660-165X22-100
99-660-165X22-120
99-660-165X22-150
99-660-165X22-180
99-660-165X22-320
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
質量(g) トラスココード 材質1

1,700円

5個

7日目

40104.000809-3935砥材:ジルコニア砥粒(Z)

1,700円

5個

7日目

60103.000809-3937砥材:ジルコニア砥粒(Z)

1,700円

5個

7日目

80102.000809-3938砥材:ジルコニア砥粒(Z)

1,700円

5個

7日目

10093.000809-3930砥材:ジルコニア砥粒(Z)

1,700円

5個

7日目

12093.000809-3931砥材:ジルコニア砥粒(Z)

1,700円

5個

7日目

15093.000809-3932砥材:アルミナ砥粒(A)

1,700円

5個

お見積り

18093.000809-3933砥材:アルミナ砥粒(A)

1,700円

5個

7日目

24093.000809-3934砥材:アルミナ砥粒(A)

3,690円

1個

お見積り

40260.000809-3944砥材:ジルコニア砥粒(Z)

3,690円

1個

7日目

60225.000809-3946砥材:ジルコニア砥粒(Z)

3,690円

1個

7日目

80215.000809-3947砥材:ジルコニア砥粒(Z)

3,689円

1個

7日目

100200.000809-3939砥材:ジルコニア砥粒(Z)

3,689円

1個

7日目

120190.000809-3940砥材:ジルコニア砥粒(Z)

3,689円

1個

お見積り

150112.000809-3941砥材:アルミナ砥粒(A)

3,689円

1個

お見積り

180167.000809-3942砥材:アルミナ砥粒(A)

3,689円

1個

7日目

320158.000809-3943砥材:アルミナ砥粒(A)

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)