(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 平パッキン 24.5×16.5×3

カクダイ 平パッキン 24.5×16.5×3

通常単価(税別):
155
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】・使用温度 1~80℃・カクダイ 平パッキン 24.5×16.5×...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • JANコード:
    4972353980468
  • トラスココード:
    807-3594
  • 質量(g):
    4.100
  • 材質1:
    NBR

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

155

型番 : 9851-25
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 155

スペック

  • JANコード
    4972353980468
  • トラスココード
    807-3594
  • 質量(g)
    4.100
  • 材質1
    NBR

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・使用温度 1~80℃
・カクダイ 平パッキン 24.5×16.5×3
・JANコード:4972353980468
・トラスココード:807-3594
・質量:4.1g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 平パッキン 24.5×16.5×3

カクダイ 平パッキン 24.5×16.5×3

    カクダイ 平パッキン 55×39×3

    カクダイ 平パッキン 55×39×3

      カクダイ 平パッキン 47.5×33.5×2

      カクダイ 平パッキン 47.5×33.5×2

        カクダイ 平パッキン 45×29×3

        カクダイ 平パッキン 45×29×3

          カクダイ 平パッキン 51×33×3

          カクダイ 平パッキン 51×33×3

            カクダイ 平パッキン 44×37×2

            カクダイ 平パッキン 44×37×2

              カクダイ 平パッキン 37×32×2

              カクダイ 平パッキン 37×32×2

                カクダイ 平パッキン 23×17.5×1.5

                カクダイ 平パッキン 23×17.5×1.5

                  カクダイ 平パッキン 37×31×4

                  カクダイ 平パッキン 37×31×4

                    カクダイ 平パッキン 23×17×2

                    カクダイ 平パッキン 23×17×2

                      カクダイ 平パッキン 32×26×1

                      カクダイ 平パッキン 32×26×1

                        カクダイ 平パッキン 37×21×1

                        カクダイ 平パッキン 37×21×1

                          カクダイ 平パッキン 43.5×37×4

                          カクダイ 平パッキン 43.5×37×4

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格
                            (税別)
                            155円 140円 140円 140円 140円 140円 126円 111円 126円 111円 126円 126円 140円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                            JANコード 4972353980468 4972353980437 4972353980413 4972353980390 4972353980420 4972353980383 4972353980345 4972353985142 4972353980338 4972353985135 4972353985180 4972353980321 4972353980376
                            トラスココード 807-3594 807-3591 807-3589 807-3588 807-3590 807-3587 807-3490 807-3481 807-3489 807-3480 807-3485 807-3488 807-3586
                            質量(g) 4.100 13.100 6.900 10.700 13.400 4.000 4.000 3.000 5.000 3.000 3.000 4.000 4.000
                            材質1 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR

                            カクダイ 平パッキン 24.5×16.5×3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)