(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

LACO Markal 工業用マーカー「PRO WASH」 白

LACO Markal 工業用マーカー「PRO WASH」 白
通常単価(税別):
401
通常出荷日:
1日目

【特長】
・鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
【用途】
・さまざまな建材のマーキングに。
・品質管理、部品検査時のマーキングなどに。
・金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます。
【商品仕様】
・色:白
・適用温度範囲(℃):-18~66
・サイズ(mm):3X146
・ペン先:3mm
・JANコード:0048615970301
・トラスココード:792-6707
・質量:20g
【材質/仕上】
・顔料

型番

1 の型番候補があります候補を表示

97030

型番

97030

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

401円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

LACO Markal 工業用マーカー「PRO WASH」 白の型番97030のページです。
型番97030に関する仕様情報を記載しております。

97030で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

LACO Markal 工業用マーカー「PRO WASH」 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)