ユニット 5S運動を実施しよう メッシュシート製

ユニット 5S運動を実施しよう メッシュシート製

通常単価:
51,428
通常出荷日:
11日目

【特長】
・工事現場等で使用する大型の横断幕です。
・無臭で環境に優しい特殊インクを使用しています。
・6色特殊インクでフルカラー高画質印刷をしております。
・大型幕なので遠くからでもメッセージが目立ちます。
【用途】
・工事現場でのイメージアップに。
【商品仕様】
・摘要:真鍮ハトメ(外径25mmφ内径14mmφ)周囲48箇所、ヒモ付き
・内容:5S運動を実施しよう 整理 整頓 清掃 清潔 しつけ
・摘要:真鍮ハトメ(外径25mmφ内径14mmφ)周囲48箇所、ヒモ付き
・内容:5S運動を実施しよう 整理 整頓 清掃 清潔 しつけ
・寸法(m):1.8×5.4
・トラスココード:826-4220
・質量:0g
【材質/仕上】
・メッシュシート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

51,428

型番 : 920-41A
通常出荷日 11日目
通常単価 51,428

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 5S運動を実施しよう メッシュシート製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)