ユニット 全員参加でゼロ災害 メッシュシート製

ユニット 全員参加でゼロ災害 メッシュシート製

通常単価:
49,090
通常出荷日:
11日目

【特長】
・工事現場等で使用する大型の横断幕です。
・無臭で環境に優しい特殊インクを使用しています。
・6色特殊インクでフルカラー高画質印刷をしております。
・大型幕なので遠くからでもメッセージが目立ちます。
【用途】
・工事現場でのイメージアップに。
【商品仕様】
・摘要:真鍮ハトメ(外径25mmφ内径14mmφ)周囲48箇所、ヒモ付き
・内容:全員参加でゼロ災害
・内容:全員参加でゼロ災害
・摘要:真鍮ハトメ(外径25mmφ内径14mmφ)周囲48箇所、ヒモ付き
・寸法(m):1.8×5.4
・トラスココード:826-4218
・質量:0g
【材質/仕上】
・メッシュシート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

49,090

型番 : 920-33A
通常出荷日 11日目
通常単価 49,090

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 全員参加でゼロ災害 メッシュシート製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)