コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 917C LPS

コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 917C LPS
通常単価:
36,403
通常出荷日:
8日目

【特長】
・軽量 ワンハンドタイプの荒とぎ研削向き非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
・軽量、ワンハンドタイプの荒とぎ研削向き、吸塵式ダブルアクションサンダーです。
【用途】
・サンディングペーパーを使用してパテ研削 樹脂研削 木材研削など。
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):φ125
・高さ(mm):95
・オービットダイヤ(mm):7
・奥行(mm):151
・回転数(rpm):9000
・全長(mm):151
・排気:後方
・幅(mm):123
・無負荷回転数(rpm):9000
・排気:後方
・空気消費量([[M3]]/min):0.35
・オービットダイヤ(mm):7
・幅(mm):123
・奥行(mm):151
・回転数(rpm):9000
・全長(mm):151
・無負荷回転数(rpm):9000
・ホース取付口:G1/4
・騒音(dBA):80
・流量(立米)/min:0.35
・JANコード:4571348951874
・トラスココード:536-9371
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

(i)ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

917C-LPS

型番
917C-LPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36,403円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 917C LPSの型番917C-LPSのページです。
型番917C-LPSに関する仕様情報を記載しております。

917C-LPSで型番確定

コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 917C LPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)