コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 910CD LPS

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 910CD LPS
通常単価:
45,698
通常出荷日:
8日目

【特長】
・軽量 ワンハンドタイプの荒とぎ研削向き吸塵式ダブルアクションサンダーです。
・軽量、ワンハンドタイプの荒とぎ研削向き、非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
【用途】
・サンディングペーパーを使用してパテ研削 樹脂研削 木材研削など。
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):φ125
・高さ(mm):98
・オービットダイヤ(mm):10
・奥行(mm):153
・回転数(rpm):10000
・全長(mm):153
・排気:後方
・幅(mm):123
・無負荷回転数(rpm):9000
・空気消費量([[M3]]/min):0.35
・排気:後方
・オービットダイヤ(mm):10
・奥行(mm):153
・全長(mm):153
・無負荷回転数(rpm):9000
・ホース取付口:G1/4
・幅(mm):123
・回転数(rpm):10000
・騒音(dBA):92
・流量(立米)/min:0.35
・JANコード:4571348951539
・トラスココード:536-9240
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

(i)ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

910CD-LPS

型番
910CD-LPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

45,698円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 910CD LPSの型番910CD-LPSのページです。
型番910CD-LPSに関する仕様情報を記載しております。

910CD-LPSで型番確定

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 910CD LPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)