REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

通常単価:
456,922
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
・低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
・2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
・100V/200V切替スイッチ付きです。
【用途】
・水道、ガス管等のねじ切り作業。
【商品仕様】
・ねじ切能力(A):15~80
・消費電力(W):750
・全高(mm):505
・全長(mm):705
・全幅(mm):465
・電源(V):100/200
・標準消費電力料金:16.5円/h
・ねじ切能力(A):15~80
・電源(V):100/200
・消費電力(W):750
・標準消費電力料金:16.5円/h
・全高(mm):505
・全長(mm):705
・全幅(mm):465
・無負荷回転速度(min^ー1):24/9(60Hz)
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・ダイヘッド・チェーザ付き
・自動切上げ式
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・JANコード:4514706010479
・トラスココード:852-0503
・質量:93kg
【セット内容/付属品】
・アジャスター付き。
・オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

456,922

型番 : 90A3
通常出荷日 お見積り
通常単価 456,922

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)