(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905B4D‐6 LPS

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905B4D‐6 LPS
通常単価:
48,218
通常出荷日:
8日目

【特長】
・あらゆる研削作業の省力化に役立つ6インチ荒とぎ向き吸塵式ダブルアクションサンダーです。
・あらゆる研削作業の省力化に役立つ、6インチ荒とぎ向き吸塵式ダブルアクションサンダーです。
【用途】
・サンディングペーパーを使用してパテ研削 樹脂研削 木材研削など。
【商品仕様】
・パットサイズ(mm):φ148
・ペーパーサイズ(mm):φ150
・高さ(mm):122
・使用ペーパー:のり式
・オービットダイヤ(mm):10
・奥行(mm):254
・回転数(rpm):10000
・使用空気圧力(MPa):0.6
・全長(mm):254
・排気:後方
・幅(mm):148
・無負荷回転数(rpm):10000
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・使用空気圧力(MPa):0.6
・幅(mm):148
・ホース取付口:Rc1/4
・無負荷回転数(rpm):10000
・全長(mm):254
・奥行(mm):254
・回転数(rpm):10000
・オービットダイヤ(mm):10
・排気:後方
・騒音(dBA):85
・流量(立米)/min:0.4
・JANコード:4571348951454
・トラスココード:536-9207
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

(i)ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

905B4D-6-LPS

型番
905B4D-6-LPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,218円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905B4D‐6 LPSの型番905B4D-6-LPSのページです。
型番905B4D-6-LPSに関する仕様情報を記載しております。

905B4D-6-LPSで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905B4D‐6 LPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)