(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス プラスチックハンマー

アネックス プラスチックハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
957
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ゴム製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたくない時に最適です。
・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しています。
・頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しています。
・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型でハンマーの頭部が抜けず、安心です。
【商品仕様】
・呼称:*
・頭径(mm):25
・頭長(mm):100
・全長(mm):285
・後部キャップには収納スペースあり
・JANコード:4962485330132
・トラスココード:493-6451
・質量:272g
【材質/仕上】
・ヘッド:ゴム
・ポリプロピレン+エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

957

型番 : 9003
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 957

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

アネックス プラスチックハンマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)