HAZET ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り

HAZET ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り
通常単価:
18,835
通常出荷日:
1日目

【特長】
・差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。
・窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。
【用途】
・自動車・産業機械用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・ソケット内容:8801-4、5、6、7、8、10
・セット内容(点):6
・ケース寸法(mm)奥行:153
・ケース寸法(mm)間口:185
・ケース寸法(mm)高さ:52
・ケース寸法(mm)奥行:153
・ケース寸法(mm)高さ:52
・ケース寸法(mm)間口:185
・JANコード:4000896186853
・トラスココード:828-8511
・質量:0.6kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8801HS6

型番
8801HS6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,835円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

HAZET ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入りの型番8801HS6のページです。
型番8801HS6に関する仕様情報を記載しております。

8801HS6で型番確定

HAZET ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入りのレビュー