ユニット コーンサイントップ2進入禁止片面

ユニット コーンサイントップ2進入禁止片面

通常単価:
1,386
通常出荷日:
5日目

【特長】
・コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。
・表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です。
【商品仕様】
・摘要:片面表示
・内容:進入禁止
・本体色:イエロー
・本体寸法(mm):412×280×88
・本体寸法(mm):412×280×88
・本体色:イエロー
・内容:進入禁止
・摘要:片面表示
・表示面寸法(mm):250×250
・重量(kg):約0.4
・トラスココード:819-6071
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・本体:高密度ポリエチレン
・表示部:PVCステッカー
【セット内容/付属品】
・コーン取付用ネジ×2本

(i)ご注意

  • コーン・ウェイトは別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,386

型番 : 874-791B
通常出荷日 5日目
通常単価 1,386

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット コーンサイントップ2進入禁止片面のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)