• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ダンロップ サラーネ厚手 Lバイオレット

ダンロップ サラーネ厚手 Lバイオレット

通常単価:
258
通常出荷日:
7日目

【特長】
・しっかりガードの厚手です。
・内面には裏毛をつけています。
・抗菌加工を施しています。
・油や洗剤、薬品に強い。
【用途】
・掃除・洗濯・園芸
【商品仕様】
・色:バイオレット
・サイズ:L
・手のひら周り(cm):22.0
・中指長さ(cm):8.2
・厚手タイプ(裏毛つき)
・JANコード:4904510887457
・トラスココード:854-8642
・質量:120g
【材質/仕上】
・塩化ビニール
・レーヨン・綿(植毛)

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

258

型番 : 8745
通常出荷日 7日目
通常単価 258

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダンロップ サラーネ厚手 Lバイオレットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)