• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

フルプラ ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器4L

フルプラ ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器4L
通常単価:
3,675
通常出荷日:
3日目

【特長】
・最長1.5m伸縮ノズルのため、高い庭木などにも最適です。
・紫外線防止剤入のタンクになります。
【用途】
・家庭園芸など。
【商品仕様】
・容量(L):4
・ノズル:一頭口
・ノズル長(mm):640~1500
・ホース長さ(m):1.5
・単頭式伸縮ノズル
・JANコード:4977263087443
・質量:1.922kg

(i)ご注意

  • 厚生労働省認可の防疫薬品・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤など不可。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8744

型番
8744
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,675円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

フルプラ ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器4Lの型番8744のページです。
型番8744に関する仕様情報を記載しております。

8744で型番確定

フルプラ ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)