ユニット ベルト交換カセット870-70~72用 ベルト/黒

ユニット ベルト交換カセット870-70~72用 ベルト/黒

通常単価:
25,766
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ベルトに汚れや破損が生じた場合でも、簡単にカセット交換できます。
【商品仕様】
・摘要:交換用カセット
・摘要:交換用カセット
・ベルト/黒
・トラスココード:105-5405
・質量:0g
【材質/仕上】
・ベルト/ポリエステル・スプリング内臓カセット/ABS樹脂

(i)ご注意

  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

25,766

型番 : 870-9509
通常出荷日 4日目
通常単価 25,766

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット ベルト交換カセット870-70~72用 ベルト/黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)