ジーベック 85132 セフティシューズ 230 イエロー

ジーベック 85132 セフティシューズ 230 イエロー

通常単価:
5,130
通常出荷日:
2日目

【特長】
・優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソールです。
・土踏まずの落ち込みを防ぎ抜群の安定感を生み出すTPUシャンクと高い防滑性を発揮するハニカム形状のラバーソールです。
【商品仕様】
・寸法(cm):23.0
・足幅サイズ:EEEE
・耐圧迫荷重(kN):4.5
・色:イエロー
・JSAA B種認定
・耐圧迫性荷重:4.5kN
・JANコード:4991714481598
・トラスココード:794-2354
・質量:520g
【材質/仕上】
・甲被:合成皮革+メッシュ
・先芯:樹脂
・靴底:EVA+ラバーシャンク

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

5,130

型番 : 85132-80-230
通常出荷日 2日目
通常単価 5,130

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ジーベック 85132 セフティシューズ 230 イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)