ジーベック セフティシューズ 85125 ホワイト 23.0CM

ジーベック セフティシューズ 85125 ホワイト 23.0CM

通常単価:
3,540
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ソフトな履き心地とスタイリッシュなデザインです。
・アウトソールはホワイト仕様で汚れを気にする作業に配慮しています。

【商品仕様】
・寸法(cm):23.0
・色:ホワイト
・JANコード:4991714456800
・質量:720g
【材質/仕上】
・甲被:合成皮革
・先芯:スチール
・靴底:ラバー

基本スペック

  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4991714456800
  • 4991714456817
  • 4991714456824
  • 4991714456831
  • 4991714456848
  • 4991714456855
  • 4991714456862
  • 4991714456879
  • 4991714456886
  • 4991714456893
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 127-7585
  • 127-7580
  • 127-7579
  • 127-6108
  • 127-6104
  • 127-6103
  • 127-6100
  • 127-6099
  • 127-6097
  • 127-6096
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 720.000
  • 740.000
  • 760.000
  • 780.000
  • 800.000
  • 820.000
  • 840.000
  • 860.000
  • 880.000
  • 900.000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4991714456800
127-6104
720.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-230
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456800
  • トラスココード
    127-6104
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456817
127-6097
740.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-240
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456817
  • トラスココード
    127-6097
  • 質量(g)
    740.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456824
127-7585
760.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-245
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456824
  • トラスココード
    127-7585
  • 質量(g)
    760.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456831
127-6096
780.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-250
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456831
  • トラスココード
    127-6096
  • 質量(g)
    780.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456848
127-6099
800.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-255
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456848
  • トラスココード
    127-6099
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456855
127-6108
820.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-260
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456855
  • トラスココード
    127-6108
  • 質量(g)
    820.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456862
127-6100
840.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-265
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456862
  • トラスココード
    127-6100
  • 質量(g)
    840.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456879
127-7580
860.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-270
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456879
  • トラスココード
    127-7580
  • 質量(g)
    860.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456886
127-7579
880.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-280
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456886
  • トラスココード
    127-7579
  • 質量(g)
    880.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー
4991714456893
127-6103
900.000

5日目

3,540

型番 : 85125-32-290
通常出荷日 5日目
通常単価 3,540

スペック

  • JANコード
    4991714456893
  • トラスココード
    127-6103
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    先芯:スチール
  • 材質3
    靴底:ラバー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ジーベック セフティシューズ 85125 ホワイト 23.0CMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)