シモン 安全靴 短靴 8511黒 30.0cm

シモン 安全靴 短靴 8511黒 30.0cm

通常単価:
12,327
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フィット感に優れた国産高級銀付牛革を採用しました。
・SX3層底で耐熱・耐薬品性に優れる上、グリップ力とクッション性・安定性も確保します。
・軽量化、耐久性などの点で高機能を実現しました。
・静電気帯電防止機能付です。
【用途】
・製造業、建築業、鉱業、陸上貨物運送業。
【商品仕様】
・寸法(cm):30.0
・足幅サイズ:EEE
・JANコード:4957520121837
・トラスココード:816-6115
・質量:960g
【材質/仕上】
・甲被:銀付牛革
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

12,327

型番 : 8511-30.0
通常出荷日 お見積り
通常単価 12,327

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シモン 安全靴 短靴 8511黒 30.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)