ユニット ステッカー 総括安全衛生管理者・2枚1シート・35×35

ユニット ステッカー 総括安全衛生管理者・2枚1シート・35×35

通常単価:
96
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・寸法(mm):35×35
・摘要:粘着シール
・内容:+総括安全衛生管理者
・内容:+総括安全衛生管理者
・摘要:粘着シール
・2枚1シート
・JANコード:4571181486304
・トラスココード:744-0936
・質量:1g
【材質/仕上】
・PPステッカー

基本スペック

  • JANコード
    4571181486304
  • トラスココード
    744-0936
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    PPステッカー

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

96

型番 : 851-01
通常出荷日 5日目
通常単価 96

スペック

  • JANコード
    4571181486304
  • トラスココード
    744-0936
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    PPステッカー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット ステッカー 総括安全衛生管理者・2枚1シート・35×35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)