HAZET E型トルクスソケット

HAZET E型トルクスソケット
通常単価:
1,588
通常出荷日:
1日目

【特長】
・アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・精密機械・電子機器など。
【商品仕様】
・呼びNo.E4
・対辺寸法(mm)3.86
・差込角(mm)6.35
・全長(mm)25
・JANコード:4000896036653
・トラスココード:813-2915
・質量:9g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

850-E4

型番
850-E4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,588円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

HAZET E型トルクスソケットの型番850-E4のページです。
型番850-E4に関する仕様情報を記載しております。

850-E4で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)