ユニット 反射ベスト ポケット付 メッシュシート黄

ユニット 反射ベスト ポケット付 メッシュシート黄

通常単価:
5,636
通常出荷日:
5日目

【特長】
・反射テープ部は、高輝度反射材でよく目立ちます。
・表示部が差し替えられます。
・マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能です。
・透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。
・差し込み式なので表示(別売)の変更も簡単です。(ポケットサイズ:150×350mm)
【用途】
・建設現場や工場での職務表示、避難誘導の防災ベスト等に最適です。
【商品仕様】
・着丈(cm):約55
・胴囲(cm):約102-118
・摘要:両面表示・差込式・ゴムバンド・マジックテープ式
・本体色:黄
・摘要:両面表示・差込式・ゴムバンド・マジックテープ式
・本体色:黄
・透明ポケット部(mm):150×350
・反射テープ色:白
・バイアステープ色:黒
・透明ポケット部(mm):150×350
・反射テープ色:白
・バイアステープ色:黒
・トラスココード:826-4153
・質量:0g
【材質/仕上】
・本体:ナイロンメッシュ
・透明ポケット部:軟質ビニール
・反射部:高輝度反射材
・バイアステープ部:布

(i)ご注意

  • 差込シートは別売です。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,636

型番 : 831-68
通常出荷日 5日目
通常単価 5,636

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 反射ベスト ポケット付 メッシュシート黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)