ユニット 特定化学物質標識 スチレン

ユニット 特定化学物質標識 スチレン

通常単価:
2,319
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・50%再生ポリプロピレンを使用しています。
・特定化学物質障害予防規則第38条に基づく表示です。
・平成26年11月1日施行 改正特定化学物質障害予防規則に追加された有機溶剤10物質の一つ、スチレンの特定化学物質標識です。
・スチレンを含む有機溶剤を使用する作業場での掲示必需品です。
【用途】
・特定化学物質を取り扱う作業場に。
【商品仕様】
・表示内容:スチレン
・取付仕様:穴4ヵ所
・縦(mm):600
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.2
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・取付穴径:2.5mm
・JANコード:4571181444311
・トラスココード:811-5955
・質量:274g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(再生材50%)

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,319

型番 : 815-33
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,319

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 特定化学物質標識 スチレンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)