ユニット 特定化学物質標識 塩化コバルト2

ユニット 特定化学物質標識 塩化コバルト2

通常単価:
2,319
通常出荷日:
5日目

【特長】
・50%再生ポリプロピレンを使用しています。
・労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が制定され、特定化学物質等に「エチルベンゼン」「インジウム化合物」「コバルト及びその無機化合物」が追加されました。(平成25年1月1日施行)
【用途】
・特定化学物質を取り扱う作業場に。
【商品仕様】
・寸法(mm):600×450×1.2厚
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・摘要:2.5mmφ穴4スミ
・内容:塩化コバルト2
・内容:塩化コバルト2
・摘要:2.5mmφ穴4スミ
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・トラスココード:826-4211
・質量:274g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(エコユニボード)

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,319

型番 : 815-29
通常出荷日 5日目
通常単価 2,319

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 特定化学物質標識 塩化コバルト2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)