ユニット エチルベンゼン塗装業務の注意事項標識

ユニット エチルベンゼン塗装業務の注意事項標識

通常単価:
2,319
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・エチルベンゼン塗装業務に関しての注意事項を記載した標識です。
・特定化学物質障害予防規則対応品です。
【用途】
・特定化学物質を取り扱う設備への表示に
【商品仕様】
・寸法(mm):600×450×1.2厚
・摘要:2.5mmφ穴4スミ
・内容:屋内作業場におけるエチルベンゼン塗装業務の注意事項
・内容:屋内作業場におけるエチルベンゼン塗装業務の注意事項
・摘要:2.5mmφ穴4スミ
・トラスココード:826-4295
・質量:274g
【材質/仕上】
・エコユニボード

基本スペック

  • JANコード
    4571181444267
  • トラスココード
    826-4295
  • 質量(g)
    274.000
  • 材質1
    エコユニボード

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,319

型番 : 815-281
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,319

スペック

  • JANコード
    4571181444267
  • トラスココード
    826-4295
  • 質量(g)
    274.000
  • 材質1
    エコユニボード

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット エチルベンゼン塗装業務の注意事項標識のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)