川西 糸入パンツ Lサイズ

川西 糸入パンツ Lサイズ

通常単価:
1,041
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫なレインパンツです。
【用途】
・雨天時の野外作業。
【商品仕様】
・身長(cm):170-180
・ウエスト(cm):78-88
・川西 糸入パンツ Lサイズ
・JANコード:4906554261040
・トラスココード:854-5622
・質量:596g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,041

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 8150-L
通常出荷日 7日目
通常単価 1,041

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)