コンパクトツール ストレートサンダー 8150C MPS

コンパクトツール ストレートサンダー 8150C MPS
通常単価:
42,600
通常出荷日:
8日目

【特長】
・面だし ラインだし などに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
・面だし、ラインだし、などに最適な、前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
【用途】
・サンディングペーパーを使用してパテ研削 樹脂研削 木材研削など。
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):75X175
・高さ(mm):87.5
・オービットダイヤ(mm):6
・奥行(mm):288
・回転数(rpm):7000
・全長(mm):288
・排気:後方
・幅(mm):74
・無負荷回転数(rpm):7000
・全長(mm):288
・無負荷回転数(rpm):7000
・ホース取付口:G1/4
・幅(mm):74
・空気消費量([[M3]]/min):0.35
・排気:後方
・オービットダイヤ(mm):6
・奥行(mm):288
・回転数(rpm):7000
・騒音(dBA):90
・流量(立米)/min:0.35
・JANコード:4571348950976
・トラスココード:536-9088
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

(i)ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8150C-MPS

型番
8150C-MPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

42,600円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

コンパクトツール ストレートサンダー 8150C MPSの型番8150C-MPSのページです。
型番8150C-MPSに関する仕様情報を記載しております。

8150C-MPSで型番確定

コンパクトツール ストレートサンダー 8150C MPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)