コンパクトツール 非吸塵式ミニオービタルサンダー 803C LPS

コンパクトツール 非吸塵式ミニオービタルサンダー 803C LPS
通常単価:
31,756
通常出荷日:
8日目

【特長】
・手とぎに近い感覚の低重心 低振動の非吸塵式オービタルサンダーです。
・手とぎに近い感覚の、低重心、低振動の非吸塵式オービタルサンダーです。
【用途】
・サンディングペーパーを使用してパテ研削 樹脂研削 木材研削 塗装前の足付け 塗装後の肌調整など。
【商品仕様】
・パットサイズ(mm):73×108
・ペーパーサイズ(mm):75×110
・高さ(mm):69
・使用ペーパー:のり式
・オービットダイヤ(mm):3
・奥行(mm):140
・回転数(rpm):8500
・使用空気圧力(MPa):0.6
・全長(mm):170
・排気:後方
・幅(mm):73
・無負荷回転数(rpm):9000
・ホース取付口:G1/4
・幅(mm):73
・排気:後方
・無負荷回転数(rpm):9000
・全長(mm):170
・奥行(mm):140
・回転数(rpm):8500
・オービットダイヤ(mm):3
・使用空気圧力(MPa):0.6
・空気消費量([[M3]]/min):0.3
・騒音(dBA):80
・流量(立米)/min:0.3
・JANコード:4571348952673
・トラスココード:536-9029
・質量:540g
【材質/仕上】
・ボディー:樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

813C-LPS

型番
813C-LPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

31,756円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

コンパクトツール 非吸塵式ミニオービタルサンダー 803C LPSの型番813C-LPSのページです。
型番813C-LPSに関する仕様情報を記載しております。

813C-LPSで型番確定

コンパクトツール 非吸塵式ミニオービタルサンダー 803C LPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)