コンパクトツール 吸塵式ミニオービタルサンダー 813CD MPS

コンパクトツール 吸塵式ミニオービタルサンダー 813CD MPS
通常単価:
36,403
通常出荷日:
1日目

【特長】
・樹脂パーツを採用することにより、小型・軽量(550g)で取り回しが良いです。
・低重心設計で安定性に優れ、使用感抜群です。
・新型モーターによりモーターの耐久性がアップしました。
【用途】
・パテ研削、木工研削、FRP研削。
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):75×110
・オービットダイヤ(mm):3
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):9000
・無負荷回転数(rpm):9000
・空気消費量([[M3]]/min):0.3
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):170
・使用ペーパー:マジックシートタイプ
・使用空気圧力:0.4~0.6MPa
・JANコード:4571348952468
・トラスココード:366-3876
・質量:550g
【材質/仕上】
・ボディー:樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

813CD-MPS

型番
813CD-MPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36,403円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

コンパクトツール 吸塵式ミニオービタルサンダー 813CD MPSの型番813CD-MPSのページです。
型番813CD-MPSに関する仕様情報を記載しております。

813CD-MPSで型番確定

コンパクトツール 吸塵式ミニオービタルサンダー 813CD MPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)