カクダイ 定流量パッキン 緑

カクダイ 定流量パッキン 緑

通常単価:
236
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・呼13の平パッキンと互換できます。
・シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。
・使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
・最低必要水圧:0.15MPa
・品番のうしろは流量(L/分)、( )内はジュシ部色
・JANコード:4972353794867
・トラスココード:807-5677
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 シリコンゴム、POM

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

236

型番 : 794-061-7
通常出荷日 5日目
通常単価 236

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カクダイ 定流量パッキン 緑のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)