カクダイ フッ素ゴムパッキン

カクダイ フッ素ゴムパッキン

通常単価:
347
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・高温用ゴムパッキン
・T/#1050-FA
【商品仕様】
・フッ素ゴムパッキン
・JANコード:4972353794652
・トラスココード:807-8966
・質量:0g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

347

型番 : 794-048-25
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 347

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カクダイ フッ素ゴムパッキンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)