バーコ ソケットレンチセット

バーコ ソケットレンチセット
通常単価:
45,353
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・熱処理仕上げエナメル塗装、油にも強く塗装落ちしません。
・収納部は弾力性のあるプラスチック製中パッドにより、工具が完全に固定されます。
【用途】
・ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業
【商品仕様】
・セット内容:12ポイントソケット
・差込角:1/2
・セット内容:12ポイントソケット
・差込角:1/2
・セット点数:21
・12.7MM(1/2inch)
・JANコード:7314151837952
・トラスココード:813-1658
・質量:5230g
【材質/仕上】
・バナジウムエクストラ鋼採用
・表面研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

7886DME

型番
7886DME
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

45,353円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 7314151837952 トラスココード 813-1658 セット内容 12ポイントソケット
差込角 1/2 質量(g) 5230.000 材質1 バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

バーコ ソケットレンチセットの型番7886DMEのページです。
型番7886DMEに関する仕様情報を記載しております。

7886DMEで型番確定

バーコ ソケットレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)