アネックス スリットパワードライバー +1×100 フック付

アネックス スリットパワードライバー +1×100 フック付
通常単価:
347
通常出荷日:
5日目

【特長】
・滑りにくく、力が入るスリット形状です。
・力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
・靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
・高精度ブラックポイント仕上げです。
【商品仕様】
・刃先:マグネット付
・全長:183mm
・刃先サイズ:+No.1
・軸長:100mm
・軸径:5.0mm
・幅:35mm
・レギュラータイプ
・JANコード:4962485412463
・トラスココード:828-5325
・質量:58g
【材質/仕上】
・刃先材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
・ハンドル材質:PP、TPE

型番

1 の型番候補があります候補を表示

7700-F-1-100

型番
7700-F-1-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

347円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

アネックス スリットパワードライバー +1×100 フック付の型番7700-F-1-100のページです。
型番7700-F-1-100に関する仕様情報を記載しております。

7700-F-1-100で型番確定

アネックス スリットパワードライバー +1×100 フック付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)