池田レンズ リネンテスター 6倍

池田レンズ リネンテスター 6倍
通常単価:
2,303
通常出荷日:
7日目

【特長】
・25mm&1吋目盛倍率:6倍シングルレンズ
【商品仕様】
・材質:アルミ・黒塗装
・倍率:6倍
・目盛:25mm&1インチ目盛
・材質:アルミ・黒塗装
・倍率:6倍
・目盛:25mm&1インチ目盛
・レンズサイズ:30mm
・重さ:42g
・本体サイズ(組立時):(1)53×(2)38×(3)51mm
・箱サイズ:61×46×15(mm)
・レンズ:ガラスレンズ
・JANコード:4963008075509
・トラスココード:805-1950
・質量:47g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

7550

型番
7550
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,303円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

池田レンズ リネンテスター 6倍の型番7550のページです。
型番7550に関する仕様情報を記載しております。

7550で型番確定

池田レンズ リネンテスター 6倍のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)