ミツトヨ 【売切り廃番】 ダイヤルシックネスゲージ

通常単価:
4,888
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで測定できます。
【用途】
・直径、厚さの測定に。
【商品仕様】
・測定範囲:0~10mm
・最小表示量:0.01mm
・精度(20℃):±0.02mm
・JANコード:4946368385228
・トラスココード:775-8677
・質量:243g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

7301S

型番
7301S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ミツトヨ 【売切り廃番】 ダイヤルシックネスゲージの型番7301Sのページです。
型番7301Sに関する仕様情報を記載しております。

7301Sで型番確定

ミツトヨ 【売切り廃番】 ダイヤルシックネスゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)