池田レンズ 時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具
通常単価:
593
通常出荷日:
7日目

【特長】
・倍率:6倍。リーズナブルな価格です。大体のピントの合う距離:2-4cm[個人差があります]
【商品仕様】
・レンズサイズ:23ミリ本体寸法:32x31x31ミリ
・池田レンズ 時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具
・JANコード:4963008072300
・トラスココード:805-2028
・質量:11g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

7230

型番
7230
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

593円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具の型番7230のページです。
型番7230に関する仕様情報を記載しております。

7230で型番確定

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製品を拡大して見る2018/12/30
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    硬めのボディーで持ちやすく、対象物も見やすかった。
    レンズ全体(中央部や縁部分)で見れるので、違和感なく使えました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)