(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミテープ No.721

アルミテープ No.721

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,975
通常出荷日:
11日目

【特長】
・アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。
・高接着力、耐候性を発揮します。
【用途】
・ダクト補修用。
・キッチン回り防水。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

基本スペック

  • 幅(mm)
    50
  • 長さ(m)
    50
  • JANコード
    4970520392724
  • トラスココード
    808-1112
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    基材:アルミ箔
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.1

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
721

11日目

1,975

この商品は30個からご注文いただけます。

型番 : 721
通常出荷日 11日目
通常単価 1,975

スペック

  • 幅(mm)
    50
  • 長さ(m)
    50
  • JANコード
    4970520392724
  • トラスココード
    808-1112
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    基材:アルミ箔
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.1

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)