キングジム クリア-Fヒクタス(透明)20P 黄緑

キングジム クリア-Fヒクタス(透明)20P 黄緑

通常単価:
317
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・縦(mm)307
・横(mm)11
・高さ(mm)232
・A4タテ
・穴数6
・トラスココード:134-4107
・質量:202g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

317

型番 : 7181TYELLOWGREEN
通常出荷日 5日目
通常単価 317

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

キングジム クリア-Fヒクタス(透明)20P 黄緑のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)