(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)

GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)
通常単価(税別):
649
通常出荷日:
5日目

【特長】
・トンネル栽培のビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な着脱取手付パッカーです。
【商品仕様】
・全長(mm):140
・直径(mm):8.5
・直径(mm):8.5
・JANコード:4951167671014
・トラスココード:868-2683
・質量:60g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

7101

型番

7101

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

649円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)の型番7101のページです。
型番7101に関する仕様情報を記載しております。

7101で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)

GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)

    GS トンネル支柱用パッカー(オレンジ)

    GS トンネル支柱用パッカー(オレンジ)

      GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)

      GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)

        GS GSワイドクリップ(10個入り)

        GS GSワイドクリップ(10個入り)

          GS トンネル支柱用パッカー(オレンジ)

          GS トンネル支柱用パッカー(オレンジ)

            GS ハウス支柱パッカー(19mm)

            GS ハウス支柱パッカー(19mm)

              GS フリーカットタイ(100本組)

              GS フリーカットタイ(100本組)

                GS P.Pわらロープ 3mm×18m

                GS P.Pわらロープ 3mm×18m

                  GS ハウス支柱パッカー(22mm)

                  GS ハウス支柱パッカー(22mm)

                    GS P.Pイグサロープ 3mm×18m

                    GS P.Pイグサロープ 3mm×18m

                      GS GSワイドパンチ(10個入り)

                      GS GSワイドパンチ(10個入り)

                        GS シュロ縄(茶) 3mm×20m

                        GS シュロ縄(茶) 3mm×20m

                          GS シュロ縄(黒) 3mm×20m

                          GS シュロ縄(黒) 3mm×20m

                            メーカー GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ) GS(キンボシ)
                            通常価格
                            (税別)
                            649円 649円 649円 718円 649円 614円 273円 340円 614円 340円 622円 324円 324円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            GS トンネル支柱用パッカー(ブルー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)