樹脂製ホースニップル 60×23.5

樹脂製ホースニップル 60×23.5

通常単価:
265
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・取付ネジ:管用テーパネジ
・使用温度:1~80℃
・寸法(mm):60×23.5
・JANコード:4972353649723
・トラスココード:807-3341
・質量:34.0g
【材質/仕上】
・PA

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

265

型番 : 6497-25
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 265

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

樹脂製ホースニップル 60×23.5のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    軽いし安いし圧力が無い場合の接続には欠かせません
    水にも空気にも使っています

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    品質・使用上に問題ありませんでした。サイズによりホームセンターに無い事もあるので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)