(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ステンレスキャップ

カクダイ ステンレスキャップ

通常単価(税別):
1,381
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】・ステンレスキャップ・JANコード:4972353648672・ト...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • JANコード:
    4972353648672
  • トラスココード:
    807-8137
  • 材質1:
    SUS304

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,381

型番 : 6480-30
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 1,381

スペック

  • JANコード
    4972353648672
  • トラスココード
    807-8137
  • 材質1
    SUS304

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスキャップ
・JANコード:4972353648672
・トラスココード:807-8137
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

ネジ変換アダプターA 642-800-13 画像

ネジ変換アダプターA 642-800-13

カクダイ

【商品仕様】ネジ変換アダプターA。JANコード:4972353018789。トラスココード:807-7976。質量:60g。

水道用フレキパイプ 画像

水道用フレキパイプ

カクダイ

【特長】熟練の焼鈍技術により丈夫でよく曲がるフレキパイプです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ステンレスキャップ

カクダイ ステンレスキャップ

    カクダイ ステンレスキャップ

    カクダイ ステンレスキャップ

      カクダイ ステンレスキャップ

      カクダイ ステンレスキャップ

        カクダイ ステンレスキャップ

        カクダイ ステンレスキャップ

          カクダイ ステンレスキャップ

          カクダイ ステンレスキャップ

            カクダイ ステンレスキャップ

            カクダイ ステンレスキャップ

              カクダイ ステンレスキャップ

              カクダイ ステンレスキャップ

                カクダイ ステンレスキャップ

                カクダイ ステンレスキャップ

                  砲金キャップ

                  砲金キャップ

                    TBC ステンレス キャップ 1/2

                    TBC ステンレス キャップ 1/2

                      TBC ステンレス キャップ 2

                      TBC ステンレス キャップ 2

                        TBC ステンレス キャップ 1・1/2

                        TBC ステンレス キャップ 1・1/2

                          TBC ステンレス キャップ 1

                          TBC ステンレス キャップ 1

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,381円 387円 657円 977円 2,572円 437円 1,788円 423円 342円~ 360円 1,418円 976円 610円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   4日目   4日目   4日目  
                            JANコード 4972353648672 4972353648665 4972353648047 4972353648054 4972353648696 4972353648030 4972353648689 4972353019229 - - - - -
                            トラスココード 807-8137 807-8133 807-8135 807-8136 807-8139 807-8134 807-8138 807-8140 - - - - -
                            材質1 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - -

                            カクダイ ステンレスキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)