HAZET フレキシブルヘッドレンチ(首振りソケットレンチ)

HAZET フレキシブルヘッドレンチ(首振りソケットレンチ)

通常単価:
7,176
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ヘッドは12角ソケットタイプの首振りレンチです。
・アクセスや送りスペースに制限ある場所や早回しに最適です。
・ヒンジ部には十分な強度を持たせてあるので、早回しから本締めまで1本での作業が可能です。
・梨地仕上げですので、手の滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):8×9
・全長(mm):179.4
・JANコード:4000896028290
・トラスココード:828-0635
・質量:52g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

7,176

型番 : 645-8X9
通常出荷日 5日目
通常単価 7,176

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

HAZET フレキシブルヘッドレンチ(首振りソケットレンチ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)